Julkaise tuotteesi
ABC Portable Fire Extinguisher
Nystrom

ABC Portable Fire Extinguisher

4.2 / 5 tähteä4.2(71 arvostelua)

The ABC Multi-Purpose Dry Chemical fire extinguisher is used to provide protection against class A, B and C fires by coating surfaces to which it is applied. The ABC Dry Chemical Fire Extinguisher smothers and breaks the chain reaction of Class B fires and will not conduct electricity back to the user.

Features
  • User Friendly
  • Universal Fire Protection
  • Rugged Design
Tekniset tiedot
  • Model: EX-30 Finish: Glossy Red Polyester Coated Mounting: Wall Bracket Discharge: Nozzle or Hose Agent Base: Ammonium Phosphate Pressure: 195 P.S.I. Options: Mounting Brackets Warranty: 5 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitenystrom-149
  • TuoteperheFire Products
  • TuoteryhmäFire Extinguishers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-12-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiFire extinguishers
  • UNSPSC-koodi46191601

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat