Julkaise tuotteesi
Oatey Moda® Kitchen, 2-Valve + 1-Valve, Copper (Male), No Hammer
Oatey

Oatey Moda® Kitchen, 2-Valve + 1-Valve, Copper (Male), No Hammer

Moda Supply Box System is designed to meet the needs of plumbing contractors for washing machine, ice maker, lavatory, toilet, dishwasher and SureVent®Air Admittance Valve applications. A universal single box platform provides maximum versatility, installation simplicity and rugged reliability. MODA Supply Box System is the ultimate solution for speed and flexibility.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemoda-kitchen-outlet-box
  • TuoteperheSupply Boxes
  • TuoteryhmäOutlet Boxes
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4.85
  • Leveys (tuumaa)14.13
  • Syvyys (tuumaa)3.38
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto