Julkaise tuotteesi
Oatey PVC Roof Drains
Oatey PVC Roof Drains
    Oatey

    Oatey PVC Roof Drains

    4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)

    Oatey® Roof Drain offers superior drainage with robust debris protection. A dome free-flow area over 200 square inches, available in cast iron or plastic domes with 2 inch water dam collar.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePVC-roof-drain
    • TuoteperheDrains
    • TuoteryhmäDrains
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-07-17
    • Painoksen numero1
    • Leveys (tuumaa)12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
    • OmniClass-numero23-13 41 39
    • OmniClass-nimikeRoof Drains