Julkaise tuotteesi
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
    ODF Paris

    Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars

    4.8 / 5 tähteä4.8(40 arvostelua)
    Finish : Matt black / Matt white / Supreme Gold / Timeless Rust (and other on request) black 5 elements on/off button with LED light 220-240V/50Hz/210W In compliance with CE-Rohs-double insulated-IP44 Class II Body made of high quality aluminium Epoxy color-coating Dimensions (mm) : 540 x 75 x 745
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite752
    • TuoteperheHairdryers & Towelheaters
    • TuoteryhmäElectrical towel dryers - low consumption
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)745
    • Leveys (mm)540
    • Syvyys (mm)75
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)4.73
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_26
    • Uniclass 2015 -kuvausElectric heated towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 25 11
    • OmniClass-nimikeElectric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS