Julkaise tuotteesi
Mono Light stackable chair
Offecct
Arkistoitu

Mono Light stackable chair

Mono Light is a chair designed by Ola Rune for the Mono collection. The typical looping frame from which the seat is suspended is very significant and a key component in Mono Light’s unique design. The idea of the Mono chair is that it gives a feeling that the seat is hanging in the air. Ola Rune wanted the Mono Light chair to amplify that feeling. The Mono Light chair has become slightly lower than its predecessors and has a slimmer and more streamlined look. Writing tablet available as an option (min. 50 chairs).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMono_Light_Chair_
  • TuoteperheChairs
  • TuoteryhmäMono Light
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-10-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)810
  • Leveys (mm)520
  • Syvyys (mm)550
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeChairs