Julkaise tuotteesi
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
    Arkistoitu

    Linear slot diffuser BF.USA

    Linear slot diffuser without frame.

    Tekniset tiedot
    • Linear slot diffuser without frame. This diffuser is equipped with 3 possible types of concealed fixing systems. Manually adjustable air deflection blades allows to change the jet direction.Construction in natural anodized extruded aluminum profiles.On request: RAL colors scale painting.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebf-usa
    • TuoteperheDiffuser
    • TuoteryhmäBF
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-numero23-33 41 00
    • OmniClass-nimikeHVAC Air Terminals