Julkaise tuotteesi
FENCE B140 Bench
Ohlson

FENCE B140 Bench

A stylish and aesthetic bench in four different lengths. 

Add a table to the b140 bench and the thoughts take you back to the time when the telephone desk stood in the hall because today maybe only as a solitaire where you sit with a cup of coffee..

Easily placed, pretty and charming with its lumpy padding in all its conceivable environments . 

The frames are also the basis for matching tables in these dimensions or, in short, as a bare bench.

Choose from fabrics, artificial leather or leather from our Scandinavian suppliers, customize the color of the stand or use our standard colors in silver grey, white or black.

Tekniset tiedot
  • SEAT HEIGHT 46 cm

    DEPTH 55 cm

    WIDTH 140 cm

    STAND

    Square tube in silver grey-white or black lacquer as standard

    Optional RAL on request

    PADDING

    Fully covered with fire-resistant polyether

    Table top in ash veneer

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFENCE-b140-bench
  • TuoteperheFENCE
  • TuoteryhmäBench
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-09-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)460
  • Leveys (mm)1400
  • Syvyys (mm)550
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKangas
  • Toissijainen materiaaliMetalli
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Islanti
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska

Samankaltaisia tuotteita