Julkaise tuotteesi
TRAIN B02 Bench sofa
TRAIN B02 Bench sofa
    Ohlson

    TRAIN B02 Bench sofa

    TRAIN B02 bench sofa without backrest is a good complement to TRAIN S02 sectional sofa or as a stand-alone piece of furniture. 

    The length of the bench can be completely adjusted according to needs and space, and it is therefore perfect in, for example, waiting rooms and receptions. 

    The bench can be anchored to the floor as needed. 

    Medar is available as standard in silver-white and black lacquer, other RAL on request.

    Choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers to create a variety of expressions.

    Tekniset tiedot
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 52 cm

      LENGTH 140/160/180/200 cm

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions: Optional RAL, Floor fixed

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      OTHER

      Customizable lengths after quote

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTRAIN-B02-bench
    • TuoteperheTRAIN
    • TuoteryhmäBench
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-09-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)460
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)520
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Islanti
    Norja
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska

    Samankaltaisia tuotteita