Julkaise tuotteesi
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema A
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema A
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema A

    4.9 / 5 tähteä4.9(7 arvostelua)

    HST MOTION.
    made for lightness

    The visual lightness of the structure, excellent interior lighting, the possibility of creating large, glazing results and very good thermal insulation.

    Tekniset tiedot
      • Excellent interior lighting - large glass surfaces enclosed in narrow PVC profiles provide more light in the room.
      • Frame profile with a depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a depth of 82 mm provide a wide range of applications.
      • The maximum dimension of the structure in opening scheme A is 6000 x 2700 mm.
      • Possibility of installing warm triple or even quadruple glazing units up to a thickness of 54 mm.
      • A system with excellent stability with new steel reinforcements.
      • Possibility of installation very low threshold (threshold 0 mm).
      • Optimal use of space inside the room: opening the door does not require opening the wings.
      • Latest generation warm threshold.
      • Specialized fittings ensure that the sash, after opening, moves freely on trolleys relative to the unopened part of the structure.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteoknoplast-patio-door-hst-motion-opening-schema-a
    • TuoteperheWindows (PVC)
    • TuoteryhmäHST MOTION
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-01-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
    • IFC-luokitusIkkuna
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka
    Irlanti
    Yhdysvallat
    Italia
    Puola
    Ranska
    Saksa