Julkaise tuotteesi
OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Pixel
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Pixel

Optimum use of space, functional design and space saving. The large surface area of the glass allows for better insolation of the interior.

  • The lift&slide system and special fittings enable easy tilting and sliding of the sash up to a width of 1.6 m with minimal force.
  • Great freedom of use. 
  • Four anti-theft hooks to raise the safety standard.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteOKNOPLAST_Pixel_PSK-Z_Patio_Doors
  • TuoteperheWindows (PVC)
  • TuoteryhmäPSK-Z
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2020-02-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPVC
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka