Julkaise tuotteesi
OKNOPLAST, patio door PSK, Prolux
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK, Prolux

Optimum use of space, functional design and space saving. The large surface area of the glass allows for better insolation of the interior.

  • The lift&slide system and special fittings enable easy tilting and sliding of the sash up to a width of 1.6 m with minimal force.
  • Great freedom of use. 
  • Four anti-theft hooks to raise the safety standard.


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteOKNOPLAST_Prolux_PSK_Patio_Doors
  • TuoteperheWindows (PVC)
  • TuoteryhmäPSK
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2020-03-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPVC
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka