Julkaise tuotteesi
OKNOPLAST, window PROLUX, fixed sash window
OKNOPLAST

OKNOPLAST, window PROLUX, fixed sash window

PROLUX

VISIBLY MORE LIGHT

Our proprietary design of the PVC profile of the frame and sash, and increased glass panel area, provide 22%* more light than standard PVC windows.

  • 6-chamber sash and frames profiles with a depth of 70 mm.
  • The gaskets in the corners of the glazing bead are finished at the angle of 45°.
  • Thinner, more rounded wing.
  • Rounded glazing beads adapted to the shape of the profile.
  • Highly efficient Warmatec thermal frames.**

* Average light gain for PROLUX glass with a moving post and centrally located handle as compared to standard window solutions with a moving post. 

** Non-standard option.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteOknoplast_Prolux_window_fixed_wing_triple_pane
  • TuoteperheWindows (PVC)
  • TuoteryhmäPROLUX
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPVC
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Kiinteät kehykset
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka