Julkaise tuotteesi
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion

    WINERGETIC PREMIUM

    Protects the house from heat loss. Thanks to its subtle profile, it enhances the aesthetics of the building's façade.

    • 7-chamber frame and sash profiles with an installation depth of 82 mm.
    • Advanced thermal insulation parameters.
    • Modern glazing packages made of 3mm thick glass.
    • Original profile shape rounded off from the outside.
    • Increased noise protection.
    • Additional gasket in the frame and sash.
    • Graded tilt FOUR Seasons.*
    • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
    • Optional smart home solutions SMART OKNOPLAST, packages: basic, smart, smart home, smart home premium and smart home voice.*

    * Non-standard option.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Double_Window_With_A_Treshold
    • TuoteperheWindows (PVC)
    • TuoteryhmäWINERGETIC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka