Julkaise tuotteesi
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST

OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash balcony window with a low threshold Win Step

WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

With additional thermal reinforcement and 3-chamber sealed glazing units, the window conforms to the requirements for passive buildings.

  • 7-chamber sash and frames profiles with a depth of 82 mm.
  • Original OKNOPLAST solution designed for passive houses.
  • SpaceBlock thermal reinforcement – sash reinforcement with a thinkness up to 1.75, insulated with polyurethane foam.
  • Original rounded profile shape from the outside.
  • The “FOUR Seasons” multi-step tilt regulation system provides four additional tilt positions of the sash.*
  • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
  • Quadruple glazing.*
  • Additional gasket in the frame and sash.

* Non-standard option.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Single_Window_With_A_Treshold
  • TuoteperheWindows (PVC)
  • TuoteryhmäWINERGETIC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPVC
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka