Julkaise tuotteesi
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, single-sash window
OKNOPLAST

OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, single-sash window

WINERGETIC PREMIUM

Protects the house from heat loss. Thanks to its subtle profile, it enhances the aesthetics of the building's façade.

  • 7-chamber frame and sash profiles with an installation depth of 82 mm.
  • Advanced thermal insulation parameters.
  • Modern glazing packages made of 3mm thick glass.
  • Original profile shape rounded off from the outside.
  • Increased noise protection.
  • Additional gasket in the frame and sash.
  • Graded tilt FOUR Seasons.*
  • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
  • Optional smart home solutions SMART OKNOPLAST, packages: basic, smart, smart home, smart home premium and smart home voice.*

* Non-standard option.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Single_Window
  • TuoteperheWindows (PVC)
  • TuoteryhmäWINERGETIC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPVC
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka