Julkaise tuotteesi
OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Winergetic Standard
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Winergetic Standard

PSK ATRIUM

A new solution for terrace or garden exits. The large surface of the glass allows you to fill the interior with light and give it a unique character.

  • The pull and slide system allows the sash to be easily moved to a width of 1.6 m, creating a passageway light of more than 1.5 m.
  • Special hardware allows you to move large sashes with minimal force.
  • The hardware has special catches guiding the sash to the locked position by simply turning the handle.
  • Microventilation around the periphery of the sash. In the microventilation position, the sliding door remains locked and protected against invasive entry from the outside.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteOKNOPLAST_Winergetic_Standard_PSK_Atrium_Patio_Doors
  • TuoteperheWindows (PVC)
  • TuoteryhmäPSK ATRIUM
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2020-03-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPVC
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka