Julkaise tuotteesi
OLI74 Plus - Sanitarblock - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Sanitarblock - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Sanitarblock - PNEUMATIC
    OLI

    OLI74 Plus - Sanitarblock - PNEUMATIC

    Easy and quick installation. Delayed opening Inlet Valve. Supports 400kg. Dual flush 6/3 litre; Compatible with all wall-hung WC pans. Built-in or plasterboard wall installation
    Tekniset tiedot
    • Wall Hung Preassembled structure for installation in front of masonry wall and finish in light wall, plasterboard wall and technical support rail for light wall
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite002333
    • TuoteperheIn-Wall Flush Cisterns
    • TuoteryhmäCistern
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1150
    • Leveys (mm)580
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka