Julkaise tuotteesi
Expert Plus - Freestanding - MECHANICAL
Expert Plus - Freestanding - MECHANICAL
Expert Plus - Freestanding - MECHANICAL
    OLI

    Expert Plus - Freestanding - MECHANICAL

    Easy and quick installation. Easy maintenance. Delayed opening Inlet Valve. Only needs floor fixation. Dual flush 6/3 litre in-wall cistern. Compatible with all wall-hung WC pans. For plasterboard wall installation
    Tekniset tiedot
    • Wall Hung
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite014092
    • TuoteperheIn-Wall Flush Cisterns
    • TuoteryhmäCistern
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)820
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)180
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka