Julkaise tuotteesi
OLIFLEX PPs Single Wall - TEE 45° MALE
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - TEE 45° MALE

Tee 45° male, CE certified product in according with EN 14471, is a system in plastic polymer "Polypropylene PPs" for removal of the combustion products from condensation boilers. Produced in 60-80-100-125-160 mm diameters (200 mm. optional). This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (5000 Pa - H1) and negative pressure (40 Pa depression). The OLIflex system is used principally for both the discharge of the products of combustion from condensation boilers and the removal of cooking fumes. In the first application the minimum operating temperature is T 120° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation.
Tekniset tiedot
  • EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 LI E U
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteOL01534-pps-pipe-fitting-fittings-tee-45-135-male-chimney-Condensing-Kitchen-Hood
  • TuoteperheOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • TuoteryhmäTEE 45° MALE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-07-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Savupiippu
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipes and fittings
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka