Julkaise tuotteesi
OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 87° STAINLESS STEEL SINGLE W.
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 87° STAINLESS STEEL SINGLE W.

Elbow 87° stainless steel single wall, CE certified product in according with EN 1856, to be used in combinetion with flex adapter to connect PPs flexible to rigid pipe DP/SP inox
Tekniset tiedot
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteOL01604-pipe-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-elbow-87-90-93-Stainless-steel
  • TuoteperheOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • TuoteryhmäELBOW 87° STANILESS STEEL SINGLE W
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-07-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Savupiippu
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipes and fittings
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka