Julkaise tuotteesi
INOX - ELBOW 45° DW
OLI

INOX - ELBOW 45° DW

Elbow 45°, CE certified product in according with EN 1856-1, is a system in Polished Stainless Steel for removal of the combustion products from condensation boilers, Kitchen and solid (Pellet - Wood) and liquid fuell . Produced in 80-130-150-180-200-250-300-350-400 mm diameters. This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (200 Pa - P1) and negative pressure (40 Pa depression). The OLIflex D.P. Inox 25 system is used principally for both the discharge of the products of combustion from domestic and industial boilers, wood and pellet stoes and fireplaces. D.P. Inox 25 is resistant to the soot fire (G) and the maximun operating temperature is T 600° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation (corrosion class V2) in dry and wet conditions.
Tekniset tiedot
  • EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L50050 O00 (With seal) + T600 N1 D V2 L50050 G65 (Without seal)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteOL016214-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • TuoteperheOLIFLEX D.P. Inox 25 Mineral Wool insulation
  • TuoteryhmäELBOW 45° DW
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Savupiippu
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_30_51
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal flues and chimneys
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClass-numero23-19 19 11 17
  • OmniClass-nimikeInsulated Sectional Chimneys

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka