Julkaise tuotteesi
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
    OLI

    VORONOI

    • Voronoi is a dual flush plate for inwall cisterns in the OLI range.

    A Voronoi diagram is a special type of decomposition of a determinated space, for example, a metric space, determined by the distance to a given family of objects (subsets) in the space.

    Tekniset tiedot
      • The Voronoi flush plate is produced in Bio ABS composed of 50% content from renewable sources of biological origin, such as plants, algae, or organic waste, unlike thermoplastics derived from fossil fuels, preserving the technical and aesthetic properties of conventional ABS, with a significantly reduced environmental impact.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevoronoi
    • TuoteperheIn-Wall Flush Cisterns
    • TuoteryhmäControl Plates
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-12-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)150
    • Leveys (mm)230
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Nettopaino (kg)0.22
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät