Julkaise tuotteesi
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
    Onduline
    Arkistoitu

    Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus

    Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.
    Tekniset tiedot
    • Onduline® Underroofing sheet DRS BT-150 PLUS is suitable for roofs with:
      • Curved roof tiles (Spanish) with widths between 18 and 22 cm.
      • Roman, plain and concrete roof tiles.
      • Slate.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDRSBT-150PLUS
    • TuoteperheOnduline Bajo Teja DRS
    • TuoteryhmäIndividual sheets
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2017-02-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Leveys (mm)1050
    • Syvyys (mm)2.4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliSelluloosa
    • Toissijainen materiaaliAsphalt
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)6.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoofing materials
    • UNSPSC-koodi301515
    • OmniClass-numero23-13 39 00
    • OmniClass-nimikeRoof Coverings, Claddings, Linings