Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Onduline Underroofing Sheet DRS BT-235

Yksilöity viite: DRSBT-235
Brändi: Onduline
Tuoteperhe: Onduline Bajo Teja DRS
Tuoteryhmä: Placas sueltas
Leveys (mm): 1050
Korkeus (mm): 2000
Syvyys (mm): 2.6
Julkaisupäivä: 2017-02-09
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Rakennusmateriaalit
Lataa (32)
Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.

Onduline® Underroofing sheet DRS BT-235 is suitable for roofs with
  • Curved roof tiles (Spanish) with widths between 18 and 22 cm.


Materiaali pääasiassa: Cellulose
Materiaali toissijaisesti: Asphalt
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain
Nettopaino (kg): 6.27

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Katto
IFC-luokitus: Roof
UNSPSC-nimi: Roofing materials
UNSPSC-koodi: 301515
Uniclass 1.4 Koodi: L52
Uniclass 1.4 Kuvaus: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Koodi: EE-20-10
Uniclass 2.0 Kuvaus: Roofs
NBS Reference Koodi: 20-10
NBS Reference Kuvaus: Roofs
KaikkiLuokat Numero: 23-13 39 00
KaikkiLuokat Otsikko: Roof Coverings, Claddings, Linings
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject®