Yksilöity viite: | DRSBT-50 |
---|---|
Brändi: | Onduline |
Tuoteperhe: | Onduline Bajo Teja DRS |
Tuoteryhmä: | Placas sueltas |
Leveys (mm): | 1030 |
Korkeus (mm): | 2000 |
Syvyys (mm): | 2.4 |
Julkaisupäivä: | 2017-02-09 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Rakennusmateriaalit |
Tuotteen url: | http://es.onduline.com/productos/impermeabilizacion-de-tejados/sistema-ond... |
---|---|
Asennusohjeet: | https://docs.google.com/a/es.onduline.com/viewer?url=https://es.onduline.c... |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | https://es.onduline.com/es/profesionales/herramientas-onduline/certificado... |
Tekninen kuvaus: | https://docs.google.com/a/es.onduline.com/viewer?url=https://es.onduline.c... |
Esittelyvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=x09sBRm9VZI&t=35s |
GTIN-koodi: | 8431839200507 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/onduline/product/drsbt-50
Materiaali pääasiassa: | Cellulose |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Asphalt |
Suunniteltu: | Spain |
Valmistettu: | Spain |
Nettopaino (kg): | 6.38 |
BIMobject-luokka: | Rakentaminen - Katto |
---|---|
IFC-luokitus: | Roof |
UNSPSC-nimi: | Roofing materials |
UNSPSC-koodi: | 301515 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L52 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Roof coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Koodi: | EE-20-10 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Roofs |
NBS Reference Koodi: | 20-10 |
NBS Reference Kuvaus: | Roofs |
KaikkiLuokat Numero: | 23-13 39 00 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Roof Coverings, Claddings, Linings |
Nimi | Arvo |
---|---|
Length | 2500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Area | 6 |
Assett Identifier | 721229 |
Bar Code | 2509874323 |
Created By | ben@bimobject.com |
Length | 2500 mm |
Name | Bens brand, is the best |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Created By | ben@bimobject.com |
Name | Bens brand, is the best |
BIMobject®