Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Onduline Roofing System_Coppi

Yksilöity viite: ORS-Cls-Coppo
Brändi: Onduline
Tuoteperhe: ORS-Cls
Tuoteryhmä: Coppo
Julkaisupäivä: 2017-11-27
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Kokoonpano (useita objekteja)
Lataa (3)
The Onduline roof system is a waterproofing and insulation solution for ventilated roofs, consisting of: ONDUTHERM insulating panel in EPS added with Graphite and equipped with under-roofing sheet. The system satisfies each requirement of the roof: insulation, Italian architectural character, lightness, waterproofing and ventilation with a 30-year guarantee on waterproofing.


Materiaali pääasiassa: Cementitious
Materiaali toissijaisesti: Polystyrene (EPS)
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Katto
IFC-luokitus: Roof
UNSPSC-nimi: Roofing materials
UNSPSC-koodi: 301515
Uniclass 2.0 Koodi: EE-20-10
Uniclass 2.0 Kuvaus: Roofs
NBS Reference Koodi: 20-10
NBS Reference Kuvaus: Roofs
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nimi Arvo
Adhesive Type No
Application Roof
Colour Orange
Core Material Concrete slab
Covering Type Curved tiles
Decking Type Concrete slab
Exposure Exterior
Finish Plaster
Height 1' 3" — 2' 1"
Installation Method Manual
Intended Function Covering
Joint Overlap Superposition
Length Variable
M Fire Rating E
Material EPS+Graphite
Maximum Temperature 90 °C
Membrane Type bituminous fibrous
Minimum Panel Length 16' 8" — 16' 8"
Minimum Temperature -10 °C
Panel Thickness 9" — 1' 3"
Panel Width 98.5 in
Sheet Type under-roofing
Special Properties waterproofing
Tile Type Curved
Weight per Square 333 kg

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length Variable
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour Orange
Finish Plaster
Material EPS+Graphite

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty