Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

Onduline Integral ETICS roofing: Fir-wood panelling finish ONDUTHERM Sandwich Panel + Underroofing Sheet Onduline DRS BT-150 Plus + battens + Roman tiles

Yksilöity viite: SATE-INT_FA_BT150_TMixta
Brändi: Onduline
Tuoteperhe: SATE Integral Onduline
Tuoteryhmä: Sistema Integral de Cubierta
Julkaisupäivä: 2017-02-09
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Rakennusmateriaalit
Lataa (18)
Onduline Integral ETICS roofing is a complete lightweight and dry-laid roofing system, formed by: ONDUTHERM Sandwich Panel + Onduline Underroofing Sheet DRS.
The system meets every roof requirement: insulation, aesthetics, lightweight, waterproofing and ventilation with a 20-year guarantee for the sandwich panel and 30-year guarantee for waterproofing.

Layout of Onduline® Integral ETICS Roofing formed by: ONDUTHERM sandwich panel with fir-wood panelling finish, waterproofed with Onduline Underroofing System DRS BT-150-PLUS and covered with Roman ceramic roof tiles.


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Extruded polystyrene (XPS)
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain

BIMobject-luokka: Construction - Roof
IFC-luokitus: Roof
UNSPSC-nimi: Roofing materials
UNSPSC-koodi: 301515
Uniclass 1.4 Koodi: L52
Uniclass 1.4 Kuvaus: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Koodi: EE-20-10
Uniclass 2.0 Kuvaus: Roofs
NBS Reference Koodi: 20-10
NBS Reference Kuvaus: Roofs
KaikkiLuokat Numero: 23-13 39 00
KaikkiLuokat Otsikko: Roof Coverings, Claddings, Linings
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • France
  • Spain

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty