Julkaise tuotteesi
MC-Series Cloud-Managed Appliance OE-MCX
OpenEye

MC-Series Cloud-Managed Appliance OE-MCX

A cost-effective, IP recording solution, the OE-MC is available with 24 channels, a dedicated camera network, 2-drive capacity and advanced analytics.

Tekniset tiedot
  • Max Channel Count: 24

    Max Recording Rate: 150 Mbps

    Max Storage Capacity: Up to 48 TB

    Operating System: Linux

    Network Ports: Dedicated Intel®GBE for Client Network

    Dedicated Intel®GBE for Camera Network

    OS Drive: Dedicated Solid State Drive

    Power Consumption: 100W

    Dimensions: W: 8.7" x H: 1.7" x D: 10.8" (221 x 44 x 275mm)

    Weight: 3.5lbs (1.59kg)

    Certifications: CE, FCC, UL, cUL, NDAA, TAA

    Country Of Origin: Taiwan

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemc-series-cloud-managed-appliance
  • TuoteperheRecorders
  • TuoteryhmäAppliances
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-03-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Valmistettu:Taiwan
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Turvallisuus, kamerat ja lisävarusteet
  • ETIM-koodiEC001511
  • ETIM-nimiCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 -kuvausSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClass-numero23-29 11 00
  • OmniClass-nimikeSecurity Detection and Monitoring