Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Blue Roof Flow Control Trafficked Areas System Solution

Yksilöity viite: Blue_Roof_Flow_Control_Trafficked_Areas
Brändi: Optigrün
Tuoteperhe: Optigrün Roof System Solution
Tuoteryhmä: Blue Roof - Flow Control
Leveys (mm): 1000
Korkeus (mm): 260
Syvyys (mm): 1000
Julkaisupäivä: 2018-09-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)

CHARACTERISTICS

  • Green roof areas accessible to trucks.
  • Optigreen Water Retention Box WRB, including Flow Control system
  • Storage volume of approximately 75 l/m² - 140 l/m² possible
  • Low weight due to cavity type construction of the Water Retention Box WRB
  • Rainfall runoff model with the RWS 4.0 rainwater simulation program

TECHNICAL DATA

Weight: from 450 kg/m² or from 4.5 kN/m²

Layer height: from 260 mm

Roof pitch:

Vegetation form: -

Water retention: Project specific settings possible

Discharge coefficient: Project specific settings possible

Discharge yield: Project specific settings possible

Water storage: -


Materiaali pääasiassa: Other
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Katto
IFC-luokitus: Roof
UNSPSC-nimi: Roofing materials
UNSPSC-koodi: 301515
Uniclass 1.4 Koodi: L52
Uniclass 1.4 Kuvaus: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Koodi: EE-20-10
Uniclass 2.0 Kuvaus: Roofs
Uniclass 2015 Koodi: EF_30_10
Uniclass 2015 Kuvaus: Roofs
NBS Reference Koodi: 20-10
NBS Reference Kuvaus: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 33 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Natural Roof Coverings
KaikkiLuokat Numero: 23-13 39 00
KaikkiLuokat Otsikko: Roof Coverings, Claddings, Linings
CSI UniFormat II Code: B1020
CSI UniFormat II Title: Roof Construction
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Roof

Nimi Arvo
Height 260 mm
Length 1000
Thickness 260 mm
Width 1000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 1000

BIMobject®