Julkaise tuotteesi
Public Roof  Type Pedestrian System Solution
Public Roof  Type Pedestrian System Solution
Public Roof  Type Pedestrian System Solution
Public Roof  Type Pedestrian System Solution
    Optigrün

    Public Roof Type Pedestrian System Solution

    CHARACTERISTICS

    • Areas accessible to pedestrians.
    • Combinable with green roofing.
    • Low construction height and roof load.
    • Avoiding waterlogging.
    • Inverted roof: Suitable with Drainage Board FKD 25, Drainage Board FKD 25 plus and Drainage Board FKD 60.
    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL DATA

      Weight: starting at 400 kg/m² or 4.0 KN/m²

      Layer height: starting at 180 mm

      Roof pitch *: 1-5° (2-9 %)

      Load class: 1 (max. 4 KN/ m²)

      * Roofs without roof pitch do not conform with the FLL recommendations and therefore should not be planned without consulting with the Optigreen technical department.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePublic_Roof_Type_Pedestrian
    • TuoteperheOptigrün Roof System Solution
    • TuoteryhmäPublic Roof
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-09-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoofing materials
    • UNSPSC-koodi301515
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_10
    • Uniclass 2015 -kuvausRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeNatural Roof Coverings
    • OmniClass-numero23-13 39 00
    • OmniClass-nimikeRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II -koodiB1020
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Construction