Julkaise tuotteesi
Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x8
Orion

Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x8

This 12 x 12 x 8 inch floor sink features a stainless steel body with a 6 inch Blueline PP, no hub connection, and is designed for use in chemical waste systems.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Stainless steel body
    • 6 IN
    • No hub
    • Blueline PP
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebl-nh-fs-pp
  • TuoteperhePipework Fittings
  • TuoteryhmäBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-12-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat