Julkaise tuotteesi
Adjustable Running Trap - UTR - Blueline Socket Fusion
Orion

Adjustable Running Trap - UTR - Blueline Socket Fusion

Acid Waste Socket Fusion System

Hermetically sealed drainage system
Socket fusion drainage systems using polypropylene or PVDF piping are durable, strong and tamper-proof. Heat fusion forms a complete hermetically sealed system which makes socket fusion systems ideal for severe usage applications.

Socket fusion type pipe and fittings are joined by heat fusing the polypropylene or polyvinylidene fluoride material with an Orion thermostatically controlled heat tool. In a semimolten state, pipe and fittings are easily joined to form a strong and permanent sealed joint. PVDF fittings and pipe are also available in the socket fusion joining system. However, because PVDF and PP are dissimilar materials they will not fuse together.

Check these outstanding features of Orion's time tested socket fusion systems.

Features:
  • Fast and easy to install. Only 15-35 seconds per joint is all it takes after the heat-fusing tool has warmed up
  • Several models of economical heat fusing tools are readily available from Orion
  • Completely sealed for strength and durability
  • Forms true hermetically sealed joint
  • All identical material, no electrolysis, no metal in joint
  • Ideal for severe use applications
  • Orion fusion systems meet ASTM D2657 standards in their entirety
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebl-sf-utr
  • TuoteperhePipework Fittings
  • TuoteryhmäBlueline® Socket Fusion Chemical Waste Systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä