Julkaise tuotteesi
Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 40
Orion

Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 40

Brownline PP pipe is used in chemical waste drainage applications such as laboratories in schools, universities, and research facilities. It is a non-flame retardant pipe typically used in underground applications where non-fire retardant materials are acceptable. It has excellent resistance to most common and organic mineral acids and their salts, strong and weak alkalis, and most organic chemicals. Joining can be done using fast, easy, and reconfigurable no-hub mechanical joint, clamp-free permanent Rionfuse CF electrofusion, or heat-fused permanent socket fusion method. Comes in standard 10-foot lengths in 1-1/2 in., 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. diameters.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebrl-pp-s40
  • TuoteperheDrainage Solutions
  • TuoteryhmäChemical Waste Pipes and Fittings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat