Julkaise tuotteesi
Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS2
Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS2
    Orion

    Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS2

    This oval, laboratory cup sink measures 3 inches by 6 inches and is 5 inches deep. It is made from durable, black polyethylene, comes with a black polyethylene stopper and strainer, and features a horizontal outlet.

    Tekniset tiedot
    • Features

      • 3 IN x 6 IN x 5 IN
      • Oval
      • Black polyethylene
      • Horizontal outlet
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCup-Sink-Oval-Laboratory-Horizontal-Outlet-3x6x5in-cs2
    • Tuoteperhe High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
    • TuoteryhmäLaboratory Sinks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-05-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • OmniClass-numero23-31 13 19
    • OmniClass-nimikeSpecialty Sinks