Julkaise tuotteesi
Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS1
Orion

Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS1

This oval, laboratory cup sink measures 3 inches by 6 inches and is 5 inches deep. It is made from durable, black polyethylene, comes with a black polyethylene stopper and strainer, and features a vertical outlet.

Tekniset tiedot
  • Features

    • 3 IN x 6 IN x 5 IN
    • Oval
    • Black polyethylene
    • Vertical outlet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCup-Sink-Oval-Laboratory-Vertical-Outlet-3x6x5in-cs1
  • Tuoteperhe High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • TuoteryhmäLaboratory Sinks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • OmniClass-numero23-31 13 19
  • OmniClass-nimikeSpecialty Sinks