Julkaise tuotteesi
FD-1PR Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection
Orion

FD-1PR Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection

Orion FD-1PR corrosion resistant floor drain manufactured from fire retardant polypropylene material conforming to ASTM D4101. 1/2" trap primer connection in lower body. Grate (load rated to 10,000 lbs.), plug, and cover manufactured from fiber-filled polypropylene for strength and durability.

Note: Funnel replaces plug in FD-1PR grate.



Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefloor-drain-grate-plug-trap-primer-fd-1pr
  • TuoteperhePipework Fittings
  • TuoteryhmäBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings