Julkaise tuotteesi
Trap Doors 150 PSF Hinged Cover - Type K
Orion

Trap Doors 150 PSF Hinged Cover - Type K

Type K Trap Door - 150 PSF Hinged Cover is aluminum construction, single or double-leaf design with engineered lift assistance for one-handed operation. Cover is 1/4 inch steel diamond patterned plate. Lifting mechanism is cam-action hinges pivoting on torsion bars, providing controlled operation and checking downward motion when closing. Hardware is zinc plated and chromate sealed. Finish is mill plated with bituminous coating applied to the frame exterior. Available in four frame opening dimensions.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Aluminum construction with single or double-leaf design
    • Controlled opening operation and checking downward closing motion
    • Hardware is zinc plated and chromate sealed
    • Available in four frame opening dimensions
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTrap-Doors-150-PSF-Hinged-Cover-Type-K
  • TuoteperheDrainage Solutions
  • TuoteryhmäChemical Waste Drainage and Vents
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings