Julkaise tuotteesi
Waste Assembly, Standing, Closed Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737518
Orion

Waste Assembly, Standing, Closed Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737518

This 10 inch, closed top, standing waste assembly is made from Whiteline polypropylene (PP). It features a 1.5 inch universal connection, an easy-to-remove 1.5 inch cap, and is a perfect accessory to Orion full line of corrosion resistant laboratory sinks.

Tekniset tiedot
  • Features

    • 10 IN
    • Closed top
    • 1.5 IN Universal connection
    • Whiteline PP


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewaste-assembly-standing-closed-top-10x1-5-in-737518
  • Tuoteperhe High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • TuoteryhmäLaboratory Sinks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-05-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • OmniClass-numero23-31 13 19
  • OmniClass-nimikeSpecialty Sinks