Julkaise tuotteesi
Waste Assembly, Standing, Open Top,  6 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737517
Orion

Waste Assembly, Standing, Open Top, 6 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737517

This 6 inch, open top, standing waste assembly is made from Whiteline polypropylene (PP). It features a 1.5 inch universal connection and is a perfect accessory to Orion full line of corrosion resistant laboratory sinks.

Tekniset tiedot
  • Features

    • 6 IN
    • Open top
    • 1.5 IN Universal connection
    • Whiteline PP
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewaste-assembly-standing-open-top-6x1-5-in-737517
  • Tuoteperhe High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • TuoteryhmäLaboratory Sinks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-05-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • OmniClass-numero23-31 13 19
  • OmniClass-nimikeSpecialty Sinks