Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Butler Floor Lamp

Yksilöity viite: Butler-Floor-Lamp
Brändi: Örsjö Belysning
Tuoteperhe: Butler
Tuoteryhmä: Floor
Julkaisupäivä: 2018-12-17
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
The Swedish architect and designer Joel Karlsson found inspiration for his Butler series in the Victorian era, when little quirks and foibles of design that add character and charisma were the rule rather than the exception. One of the design features of Butler is the leather-covered arm on the adjustable spotlight – a smart solution that enables you to direct the light to exactly where you need it when reading. The craftsmanship that goes into the manufacturing process here at Örsjö Lighting is clearly visible, for example, in the soldering work on the raw brass.  The lamp serves a double purpose thanks to its two light sources, one fixed, one adjustable. Joel himself says, “Electronics should work like silent servants, always on hand when we need them. This lamp is like an attentive valet, standing patiently behind your chair to provide you with the right reading light whenever you require. It’s the perfect butler.” A floor lamp that is the ideal solution next to a sofa, an armchair or a seating group. The fixed light source provides pleasant general lighting, while the adjustable one casts the perfect light for reading.

Design Joel Karlsson Electrical data Class II IP20 230V Description Two switches. Adjustable spot in white or black leather Connection 2.5 m cord with plug Light source 1x 7W LED E27 matt and LED 1,4W (spot)


Materiaali pääasiassa: Metal
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Valaistus - Lattiaan kiinnitettävät
IFC-luokitus: Lamp
UNSPSC-nimi: Lamps and lightbulbs
UNSPSC-koodi: 391016
Uniclass 1.4 Koodi: L7474
Uniclass 1.4 Kuvaus: Lamps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-49
Uniclass 2.0 Kuvaus: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Koodi: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Kuvaus: Lamps
NBS Reference Koodi: 49
NBS Reference Kuvaus: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
KaikkiLuokat Numero: 23-35 45 15
KaikkiLuokat Otsikko: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Sweden

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty