Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Disc Ceiling Lamp

Yksilöity viite: Disc-Ceiling-Lamp
Brändi: Örsjö Belysning
Tuoteperhe: Disc
Tuoteryhmä: Ceiling
Julkaisupäivä: 2018-12-17
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Tämä tuote ei ole enää ladattavissa. Pyydä lisätietoja valmistajalta.
Disc ceiling lamp has been designed by Doos Arkitekter as a discreet, low-key solution for illuminating small spaces. Disc is a smart choice in narrow halls, or when several ceiling lamps are needed to light up a long corridor. The lamp owes its name to its discus-shaped form, round with a black or white ring that holds the opalescent glass shade in place. “The underlying idea behind Disc was to create a lamp that didn’t direct the light, but diffused it to produce background lighting. We wanted to design a light source that is a discreet yet stylish alternative – slender and with a low-key presence,” says Bronwynn Welsh of Doos Arkitekter. Disc is the first – and, to date, the only – European light fitting to receive the Nordic Swan Ecolabel, an environmental certification programme that reflects Örsjö Belysning’s own environmental strategy.

Design Doos Arkitekter
Electrical data Class I IP20 HF 230V
Description White enamelled frame with white or black ring. White opal glass. Dimmable on request
Connection Terminal block 3x2,5 mm² with option for further extension
Mounting Screws into ceiling
Light source 1x22W T5 2GX13
Weight 4 kg
Volume 0,05 m³


Materiaali pääasiassa: Metal
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Valaistus - Kattoon kiinnitettävät
IFC-luokitus: Lamp
UNSPSC-nimi: Lamps and lightbulbs
UNSPSC-koodi: 391016
Uniclass 1.4 Koodi: L7474
Uniclass 1.4 Kuvaus: Lamps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-49
Uniclass 2.0 Kuvaus: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Koodi: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Kuvaus: Lamps
NBS Reference Koodi: 49
NBS Reference Kuvaus: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
KaikkiLuokat Numero: 23-35 45 15
KaikkiLuokat Otsikko: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Sweden

BIMobject®