Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme here !

I agree
;

Droplight Ø300

Yksilöity viite: Droplight-o300
Brändi: Örsjö Belysning
Tuoteperhe: Droplight
Tuoteryhmä: Ceiling
Julkaisupäivä: 2018-12-17
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
”A simple, classic, spherical pendant lamp, with details that make a difference, says Matti Klenell.  Droplight, designed by Matti Klenell in 2005, is a prime example of how genuine quality and close attention to detail can raise even the simplest of lines to the status of stunning design. The opaque glass globe with its white lacquered metal crown is available in three sizes. A distinguishing feature of the series is the red lacquered aperture through which the lamp cord runs and which glows red while the lamp is lit.  You can either use a single lamp to create an eye-catching centrepiece in the room, or combine different sizes of Droplight in a lighting cluster. Droplight’s simple, classic expression lends a subtle elegance to every setting in which it is used, both at home and in public spaces.

Design Matti Klenell
Electrical data Class II IP20 230V
Description Cord aperture´s paint emits a red glow
Connection Ceiling socket
Mounting Ceiling hook
Light source 1x 7W LED E27 matt


Materiaali pääasiassa: Glass
Materiaali toissijaisesti: Metal
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Valaistus - Kattoon kiinnitettävät
IFC-luokitus: Lamp
UNSPSC-nimi: Lamps and lightbulbs
UNSPSC-koodi: 391016
Uniclass 1.4 Koodi: L7474
Uniclass 1.4 Kuvaus: Lamps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-49
Uniclass 2.0 Kuvaus: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Koodi: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Kuvaus: Lamps
NBS Reference Koodi: 49
NBS Reference Kuvaus: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
KaikkiLuokat Numero: 23-35 45 15
KaikkiLuokat Otsikko: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Sweden

BIMobject®