Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

Mushroom Floor

Yksilöity viite: Mushroom-Floor
Brändi: Örsjö Belysning
Tuoteperhe: Mushroom
Tuoteryhmä: Floor lamp
Julkaisupäivä: 2018-12-17
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
”Mushroom is a friendly floor and table lamp in colours designed to spread a pleasant light,” says Matti Klenell.  The distinctive character of the floor lamp lends a modern touch to any setting. Mushroom casts a pleasant light that makes it the ideal choice as a reading lamp beside the sofa or armchair, or for spreading general lighting throughout a room. When Matti Klenell designed Mushroom in 2002 he derived inspiration from one of Örsjö Lighting’s earlier models. Working with the original tools, he created a new series of table and floor lamps that combined contemporary design with a firm focus on the need to spread a pleasant light. The lamp’s distinctive silhouette is based on traditional lines, while the colour palette in white or rowanberry and the subtly updated styling give the series a strong personality with a modern look that makes certain that Mushroom always stands out.

Design Matti Klenell Electrical data Class II IP20 230V Description Enamelled metal. Pull switch Connection 2.5 m cord with plug Light source 2x 7W LED E27 matt


Materiaali pääasiassa: Metal
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Lighting - Floor Mounted
IFC-luokitus: Lamp
UNSPSC-nimi: Lamps and lightbulbs
UNSPSC-koodi: 391016
Uniclass 1.4 Koodi: L7474
Uniclass 1.4 Kuvaus: Lamps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-49
Uniclass 2.0 Kuvaus: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Koodi: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Kuvaus: Lamps
NBS Reference Koodi: 49
NBS Reference Kuvaus: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
KaikkiLuokat Numero: 23-35 45 15
KaikkiLuokat Otsikko: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Sweden

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty