Julkaise tuotteesi
Curved Runway Fitting, Inside
Ortronics

Curved Runway Fitting, Inside



Ortronics Inside Curved Runway fitting provides a radius curved runway that permits smooth vertical to horizontal transitions. Stringers are 1-1/2” x 3/8” steel tubes; cross slats are 1” x 1/2” x 1/8”steel tubes. The runway fitting is available in 6 ”, 12”, 18” and 24” width. All sizes are available in black and dove gray.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteortronics-1066
  • TuoteperheDistribution Devices
  • TuoteryhmäRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-19
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Verkostoituminen