Julkaise tuotteesi
Lunis 2® mini
OSRAM_FR

Lunis 2® mini

4.0 / 5 tähteä4.0(7 arvostelua)
Lunis 2® mini, downlight, orientation de la lumière avec réflecteur Darklight, en plastique, métallisé en aluminium, brillant, BAP65 (L≤ 1000cd/m²), diffusion de lumière: direct distribution, LED couleur de lumière: 830, blanc chaud, ballast: BE, avec borne, 3 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 230V, AC, 50Hz, boîtier de luminaire, en plastique, blanc, diamètre: 172 mm, profondeur d’encastrement: 180 mm, zone de serrage: 1..40mm, bague de montage, plat, en plastique, blanc, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): CS I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC en préparation, température ambiante admissible à l’intérieur: ≤ +25°C,
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5DN11K77VL339C
  • TuoteperheLuminaires d'intérieur à LED
  • TuoteryhmäDownlights encastrés avec LED
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-06-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)174
  • Leveys (mm)172
  • Syvyys (mm)172
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)1.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911