Julkaise tuotteesi
Monsun LED
OSRAM_FR

Monsun LED

Luminaire à vasque pour locaux humides Monsun® LED pour une pose en saillie au plafond, un montage en suspension ou une fixation sur rail de montage | distribution directe extensive avec éclairage du plafond; avec un cache prismatique extrudé | avec un appareil électronique pour le tube LED Siteco® | boîtier en polyester, renforcé de fibres de verre, gris; cache en PMMA; fermetures et fixation pour plafond en V2A
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5LS41271T65
  • TuoteperheLuminaires d'intérieur
  • TuoteryhmäLuminaires pour locaux humides
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-05-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)84
  • Leveys (mm)1277
  • Syvyys (mm)102
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)2.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusLamppu
  • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
  • UNSPSC-koodi391016