Julkaise tuotteesi
Quadrature 2 LED
OSRAM_FR

Quadrature 2 LED

4.1 / 5 tähteä4.1(9 arvostelua)
Luminaire individuel ultraplat Quadrature® 2 pour un montage en suspension | avec ELDACON®, distribution directe / indirecte, BAP 65 (L≤ 1 000 cd/m²) | avec un ballast électronique | cadre visible en profilé d'aluminium, anodisé, côtés brossés, partie inférieure, brillant; partie supérieure du boîtier en tôle d'acier, aluminium blanc (RAL 9006)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5MQ218DL3P
  • TuoteperheLuminaires d'intérieur
  • Tuoteryhmäluminaires fluorescents linéaires pour une pose en saillie au plafond
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-05-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)50
  • Leveys (mm)363
  • Syvyys (mm)1246
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)10.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusLamppu
  • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
  • UNSPSC-koodi391016