Julkaise tuotteesi
NJ 700 LED
OSRAM_FR

NJ 700 LED

NJ700 LED pour une pose en saillie au plafond ou un montage en suspension | with double reflector of aluminium; distribution intensive ou extensive | avec un ballast électronique DALI*; with mounted 5-pole connection plug and enclosed socket | LED module support with cooling ribs and electrics module of diecast aluminium, mounting bracket of steel; toutes les pièces sont peintes en fer micacé Siteco® (DB 702S); lateral support profiles of extruded aluminium, anodised; cache en verre de sécurité
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5NX611D1A2E
  • TuoteperheLuminaires d'intérieur
  • TuoteryhmäLuminaires pour halls
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-05-22
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)442
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)13.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusLamppu
  • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
  • UNSPSC-koodi391016