Julkaise tuotteesi
Lunis 2® mini
OSRAM

Lunis 2® mini

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
Lunis 2® micro, downlight, light control with darklight reflector, of ultra-pure aluminium (Al 99.98%), highly specular, CAT 2 (L<= 1000cd/m²), light emission: direct distribution, LED light colour: 830, warm white, control gear: ECG, with terminal, 3-pole, max. 2.5mm², mains connection: 230V, AC, 50Hz, luminaire housing, of plastic, black, diameter: 114 mm, recess depth: 105 mm, clamping range: 1..25mm, mounting ring, flat, of plastic, white, protection rating (complete): IP20, insulation class (complete): insulation class I (protective earthing), certification: CE, ENEC in preparation, permissible ambient temperature for indoor applications: <= +25°C,
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5DN11K77VL339C
  • TuoteperheIndoor LED Luminaires
  • TuoteryhmäPendant Luminaires
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-06-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)174
  • Leveys (mm)172
  • Syvyys (mm)172
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)1.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911