Julkaise tuotteesi
Quadrature 2 LED
OSRAM

Quadrature 2 LED

Quadrature® 2 ultra-flat single luminaire for suspended mounting | with ELDACON®, direct/indirect distribution, CAT2(L≤ 1000cd/m²) | with ECG | visible frame of anodised extruded aluminium, brushed vertical sides, highly specular underside; upper housing part of sheet steel, metallic grey (RAL 9006)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5MQ218DL3P
  • TuoteperheIndoor LED Luminaires
  • TuoteryhmäPendant Luminaires
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-05-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)50
  • Leveys (mm)363
  • Syvyys (mm)1246
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)10.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusLamppu
  • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
  • UNSPSC-koodi391016